Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0122 - Clamping levers internal thread
Bill of material
K0122.4101
BESTKIPP
Order No.
K0122.4101
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
FARBE
Colour
jet black RAL 9005
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
seidenmatt
GR
size
4
X
Internal thread
M 10
T
height
17 mm
D
diameter
19.0 mm
D1
diameter
27.0 mm
D2
diameter
27.5 mm
H
height
43.0 mm
H1
height
10.0 mm
H2
height
27.0 mm
H3
height
63.0 mm
H4
height
67.5 mm
A
Length
95 mm
A1
Length
109.0 mm
B
width
13.0 mm
ZZ
No. of teeth
24
GEW
Approx. weight
0.2100 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245085194
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.